chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
WLC60CW340AQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Eclairage linéaire LED
WLC60CW340AQ
ID de la commande 3086865
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP68, IP68
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Luminaire linéaire
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Aluminium nickelé
Format
381.4 x 60.9 x 31.3 mm
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
Réglable
à deux niveaux
Montage en cascade possible
Oui
Caractéristiques principales
Format
381.4 x 60.9 x 31.3 mm
Réglable
à deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLC60CW340AQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
427,79 €
Total de l'article
427,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support