chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
WLC60XW340A | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Eclairage linéaire LED
WLC60XW340A
Numéro de la commande 3086869
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP68, IP68
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Luminaire linéaire
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Aluminium nickelé
Format
354.1 x 60.9 x 31.3 mm
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
Réglable
à deux niveaux
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Format
354.1 x 60.9 x 31.3 mm
Réglable
à deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
400,53 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLC60XW340A
Total de l'article
400,53 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis