chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLC60XW340FAR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire LED
WLC60XW340FAR
ID de la commande 3086881
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
457,41 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP68, IP68
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Luminaire linéaire
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Aluminium nickelé
Format
367 x 60.9 x 45.5 mm
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
Réglable
à deux niveaux
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Format
367 x 60.9 x 45.5 mm
Réglable
à deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLC60XW340FAR
Total de l'article
457,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support