chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLS28-2CW285X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Eclairage linéaire LED
WLS28-2CW285X
ID de la commande 3087747
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Luminaire linéaire
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
AL
Format
332.5 x 28 x 20.9 mm
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
Réglable
à deux niveaux
Montage en cascade possible
Oui
Angle de rayonnement
à rayonnement large 40-80°
Caractéristiques principales
Format
332.5 x 28 x 20.9 mm
Réglable
à deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
205,01 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS28-2CW285X
Total de l'article
205,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support