chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
WLS28-2CW570S | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Eclairage linéaire LED
WLS28-2CW570S
ID de la commande 3087845
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65, IP67, IP69
Température ambiante min.
-40
Température ambiante max.
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Luminaire linéaire
Longueur de câble
2
Qualité de boîtier
AL
Format
613.5 x 28 x 20.9 mm
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
Réglable
à deux niveaux
Montage en cascade possible
Oui
Angle de rayonnement
à rayonnement large 40-80°
Caractéristiques principales
Format
613.5 x 28 x 20.9 mm
Réglable
à deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
363,80 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS28-2CW570S
Total de l'article
363,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support