chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WL50SWSSL20PWMQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Projecteur LED
WL50SWSSL20PWMQ
ID de la commande 3090460
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Palet
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Eclairage spot
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
Réglable
PWM
Montage en cascade possible
Non
Angle de rayonnement
20°
Caractéristiques principales
Réglable
PWM
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
466,89 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WL50SWSSL20PWMQ
Total de l'article
466,89 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support