chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLS28-2XWR-1130SQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Eclairage linéaire LED
WLS28-2XWR-1130SQ
ID de la commande 3092726
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65, IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Luminaire linéaire
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
1172 x 28 x 21 mm
Source de lumière
blanc/rouge
Nombre de couleurs/segments
2
Réglable
Oui
Montage en cascade possible
Non
Angle de rayonnement
à rayonnement large 40-80°
Caractéristiques principales
Format
1172 x 28 x 21 mm
Réglable
Oui
Source de lumière
blanc/rouge
Nombre de couleurs/segments
2
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
805,80 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS28-2XWR-1130SQ
Total de l'article
805,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support