Eclairage linéaire LED
WLS28-2XR145DXQ
Numéro de la commande 3093091En stock | |
Groupe de prix | G1 |
Prix de liste | 137,46 € |
Total de l'article137,46 €
Quantité
- Mode de protection
- IP50
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Format
- Rectangulaire
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Matériau de boîtier
- métal
- Fonction
- Luminaire linéaire
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- AL
- Format
- 186 x 28 x 20.9 mm
- Source de lumière
- Rouge
- Nombre de couleurs/segments
- 1
- Réglable
- à deux niveaux
- Montage en cascade possible
- Non
- Angle de rayonnement
- à rayonnement large 40-80°
Caractéristiques principales
- Format
- 186 x 28 x 20.9 mm
- Réglable
- à deux niveaux
- Source de lumière
- Rouge
- Nombre de couleurs/segments
- 1