chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
WLB92ZC1100PBQMB | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire LED
WLB92ZC1100PBQMB
ID de la commande 3093270
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
688,49 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP40
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
45
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Luminaire linéaire
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Qualité de boîtier
AL
Format
1220 x 97 x 104 mm
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
Réglable
potentiomètre
Montage en cascade possible
Oui
Caractéristiques principales
Format
1220 x 97 x 104 mm
Réglable
potentiomètre
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLB92ZC1100PBQMB
Total de l'article
688,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support