chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLS27CW430DSQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire LED
WLS27CW430DSQ
ID de la commande 3094300
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66, IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube lisse
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Luminaire linéaire
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Copolyester FDA
Format
Ø 27 mm
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
Réglable
à deux niveaux
Montage en cascade possible
Oui
Caractéristiques principales
Format
Ø 27 mm
Réglable
à deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
336,54 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS27CW430DSQ
Total de l'article
336,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support