chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLS28-2MQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
accessoires
WLS28-2MQ
ID de la commande 3094424
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Luminaire linéaire
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL anodisé
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Oui
Caractéristiques principales
Réglable
Non
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
88,88 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS28-2MQ
Total de l'article
88,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support