chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLB32ZC1130MQM | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire LED
WLB32ZC1130MQM
ID de la commande 3097312
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
45
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Luminaire linéaire
Qualité de boîtier
AL
Format
1144 x 32 x 46 mm
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
Réglable
à deux niveaux
Montage en cascade possible
Oui
Caractéristiques principales
Format
1144 x 32 x 46 mm
Réglable
à deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
355,50 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLB32ZC1130MQM
Total de l'article
355,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support