Eclairage linéaire LED
WLS28-2CWR2-285DSQ
Numéro de la commande 3097615En stock | |
Groupe de prix | G1 |
Prix de liste | 304,55 € |
Total de l'article304,55 €
Quantité
- Mode de protection
- IP65, IP67, IP69
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Format
- Rectangulaire
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Matériau de boîtier
- métal
- Fonction
- Luminaire linéaire
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- AL
- Format
- 334 x 28 x 20.9 mm
- Source de lumière
- blanc/rouge
- Nombre de couleurs/segments
- 2
- Réglable
- Oui
- Montage en cascade possible
- Oui
- Angle de rayonnement
- à rayonnement large 40-80°
Caractéristiques principales
- Format
- 334 x 28 x 20.9 mm
- Réglable
- Oui
- Source de lumière
- blanc/rouge
- Nombre de couleurs/segments
- 2