chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLB32C285EPBQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Eclairage linéaire LED
WLB32C285EPBQ
ID de la commande 3097820
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Luminaire linéaire
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
320 x 38.3 x 48 mm
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
Réglable
à deux niveaux
Montage en cascade possible
Oui
Caractéristiques principales
Format
320 x 38.3 x 48 mm
Réglable
à deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLB32C285EPBQ
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
112,58 €
Total de l'article
112,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support