chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLS15CDW0640DSQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire LED
WLS15CDW0640DSQP
ID de la commande 3802010
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66, IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
60
Format
tube lisse
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Luminaire linéaire
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC, PA
Format
640 x 30.6 x 15.5 mm
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
Réglable
PWM
Montage en cascade possible
Oui
Caractéristiques principales
Format
640 x 30.6 x 15.5 mm
Réglable
PWM
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
150,50 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS15CDW0640DSQP
Total de l'article
150,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support