chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLS15XDW0640DSQS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire LED
WLS15XDW0640DSQS
ID de la commande 3802040
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
156,42 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66, IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
60
Format
tube lisse
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Luminaire linéaire
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
Deutsch DTM04-2P
Qualité de boîtier
PC, PA
Format
640 x 30.6 x 15.5 mm
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
Réglable
PWM
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Format
640 x 30.6 x 15.5 mm
Réglable
PWM
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS15XDW0640DSQS
Total de l'article
156,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support