chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
WLS27XWYRXX3-1130DS24Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire LED
WLS27XWYRXX3-1130DS24Q
ID de la commande 3803969
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66, IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
tube lisse
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Luminaire linéaire
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Copolyester FDA
Format
Ø 27 mm
Source de lumière
Blanc, Jaune, Rouge
Nombre de couleurs/segments
3
Réglable
Non
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Format
Ø 27 mm
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Jaune, Rouge
Nombre de couleurs/segments
3
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
721,67 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS27XWYRXX3-1130DS24Q
Total de l'article
721,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support