chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
WLS27PXRGBW1130DSQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire LED
WLS27PXRGBW1130DSQ
Numéro de la commande 3807474
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66, IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
tube lisse
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Luminaire linéaire
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Copolyester FDA
Format
Ø 27 mm
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
19
Réglable
Programmable
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Format
Ø 27 mm
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
19
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
802,25 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS27PXRGBW1130DSQ
Total de l'article
802,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis