chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLS15PXRGB0220DSQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire LED
WLS15PXRGB0220DSQP
ID de la commande 3809928
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
60
Format
tube lisse
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
Métal / plastique
Fonction
Luminaire linéaire
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
220 x 30.6 x 15.5 mm
Source de lumière
RGB
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Format
220 x 30.6 x 15.5 mm
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
145,76 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS15PXRGB0220DSQP
Total de l'article
145,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support