chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLS28PXRGBW285DXQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire LED
WLS28PXRGBW285DXQ
ID de la commande 3810988
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Luminaire linéaire
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
327 x 28 x 21 mm
Source de lumière
RGB
Réglable
Programmable
Montage en cascade possible
Non
Angle de rayonnement
à rayonnement large 40-80°
Caractéristiques principales
Format
327 x 28 x 21 mm
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
316,40 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS28PXRGBW285DXQ
Total de l'article
316,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support