chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NCLS-WA0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires
NCLS-WA0
ID de la commande 100004429
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Format
accessoires pour tube fileté
Conditions de montage
blindé
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Principe de mesure
capacitif
Raccord de processus
Assemblage à souder
Température de milieu min. (°C)
0
Température de milieu max. (°C)
140
Type d'accessoire
Adaptateur de processus
Accessoire de montage pour
Détecteurs capacitifs
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Adaptateur de processus
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
31,71 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
NCLS-WA0
Total de l'article
31,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support