chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IOLR-EH30-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répétiteur IO-Link
IOLR-EH30-H1151
ID de la commande 100038330
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
65
Format
tube lisse
Raccordement électrique
Connecteur femelle, M12 x 1, Connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Type d'accessoire
Répétiteur
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Répétiteur
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
235,62 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
IOLR-EH30-H1151
Total de l'article
235,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support