chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
P1-RI-QR20 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires
P1-RI-QR20
ID de la commande 1593041
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
85
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC
Type d'accessoire
Transmetteur de position
Accessoire de fonction pour
Codeurs/détecteurs angulaires
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Transmetteur de position
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
23,55 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
P1-RI-QR20
Total de l'article
23,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support