chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BRT-3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires
BRT-3
ID de la commande 3016164
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
65
Format
rond
Type d'accessoire
Réflecteur
Accessoire de fonction pour
Détecteurs photoélectriques
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Réflecteur
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
12,20 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
BRT-3
Total de l'article
12,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support