chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BF23S | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Fibre optique en verre
BF23S
ID de la commande 3017237
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-140
Température ambiante max. (°C)
249
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Fonction
détecteur en mode diffus
Type d'accessoire
Fibre optique en verre
Accessoire de fonction pour
Détecteurs photoélectriques
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Fibre optique en verre
Matériau de boîtier
acier inoxydable
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
151,68 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
BF23S
Total de l'article
151,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support