chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
IT23SM8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Fibre optique en verre
IT23SM8
ID de la commande 3017357
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-140
Température ambiante max. (°C)
249
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Fonction
détecteur en mode barrière (émetteur/récepteur)
Type d'accessoire
Fibre optique en verre
Accessoire de fonction pour
Détecteurs photoélectriques
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Fibre optique en verre
Matériau de boîtier
acier inoxydable
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
IT23SM8
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
101,91 €
Total de l'article
101,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support