chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
ITA23S | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Fibre optique en verre
ITA23S
ID de la commande 3017967
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-140
Température ambiante max. (°C)
249
Format
rond
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Fonction
détecteur en mode barrière (émetteur/récepteur)
Type d'accessoire
Fibre optique en verre
Accessoire de fonction pour
Détecteurs photoélectriques
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Fibre optique en verre
Matériau de boîtier
acier inoxydable
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
ITA23S
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
190,79 €
Total de l'article
190,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support