chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BTA23S | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Fibre optique en verre
BTA23S
ID de la commande 3020008
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-140
Température ambiante max. (°C)
249
Format
rond
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Fonction
détecteur en mode diffus
Type d'accessoire
Fibre optique en verre
Accessoire de fonction pour
Détecteurs photoélectriques
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Fibre optique en verre
Matériau de boîtier
acier inoxydable
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
232,26 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
BTA23S
Total de l'article
232,26 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support