chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IA1.53SMETA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Fibre optique en verre
IA1.53SMETA
ID de la commande 3020501
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-140
Température ambiante max. (°C)
249
Format
rond
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Fonction
détecteur en mode barrière (émetteur/récepteur)
Type d'accessoire
Fibre optique en verre
Accessoire de fonction pour
Détecteurs photoélectriques
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Fibre optique en verre
Matériau de boîtier
acier inoxydable
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
173,01 €
Total de l'article
173,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
IA1.53SMETA
Contacter le service de Support