chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
IAT23SM8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Fibre optique en verre
IAT23SM8
ID de la commande 3022892
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-140
Température ambiante max. (°C)
249
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Fonction
détecteur en mode barrière (émetteur/récepteur)
Type d'accessoire
Fibre optique en verre
Accessoire de fonction pour
Détecteurs photoélectriques
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Fibre optique en verre
Matériau de boîtier
acier inoxydable
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
145,76 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
IAT23SM8
Total de l'article
145,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support