chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PBCT23TMB5M4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Fibre optique en plastique
PBCT23TMB5M4
ID de la commande 3071385
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
70
Format
rond
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
détecteur en mode diffus
Qualité de boîtier
PE
Type d'accessoire
Fibre optique en plastique
Accessoire de fonction pour
Détecteurs photoélectriques
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Fibre optique en plastique
Matériau de boîtier
Plastique
En stock
Prix de liste
180,12 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
PBCT23TMB5M4
Total de l'article
180,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support