chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PIR1X323T-VL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Fibre optique en plastique
PIR1X323T-VL
ID de la commande 3087529
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
détecteur en mode barrière (émetteur/récepteur)
Qualité de boîtier
PE
Hauteur zone surveillée (mm)
14.5
Type d'accessoire
Fibre optique en plastique
Accessoire de fonction pour
Détecteurs photoélectriques
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Fibre optique en plastique
Matériau de boîtier
Plastique
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
169,46 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
PIR1X323T-VL
Total de l'article
169,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support