chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PBT23U-VL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fibre optique en plastique
PBT23U-VL
ID de la commande 3087531
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
70
Format
rond
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
détecteur en mode diffus
Qualité de boîtier
PE
Type d'accessoire
Fibre optique en plastique
Accessoire de fonction pour
Détecteurs photoélectriques
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Fibre optique en plastique
Matériau de boîtier
Plastique
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
34,37 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
PBT23U-VL
Total de l'article
34,37 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support