chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PIT23UM4-VL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fibre optique en plastique
PIT23UM4-VL
ID de la commande 3087723
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
70
Format
rond
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
détecteur en mode barrière (émetteur/récepteur)
Qualité de boîtier
PE
Type d'accessoire
Fibre optique en plastique
Accessoire de fonction pour
Détecteurs photoélectriques
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Fibre optique en plastique
Matériau de boîtier
Plastique
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
40,29 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
PIT23UM4-VL
Total de l'article
40,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support