chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
FCI-1/2-1/4-1/4-A4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires
FCI-1/2-1/4-1/4-A4
ID de la commande 6873019
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
60
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Type de détection
calorimétrique
Type d'accessoire
Support de montage
Accessoire de montage pour
Détecteurs de débit
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Support de montage
Matériau de boîtier
acier inoxydable
En stock
Prix de liste
46,08 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
FCI-1/2-1/4-1/4-A4
Total de l'article
46,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support