chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DMR20-10-4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires
DMR20-10-4
ID de la commande 6900214
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
200
Matériau de boîtier
métal
Qualité de boîtier
SrFe
Type d'accessoire
Aimant permanent
Accessoire de montage pour
Détecteurs de champs magnétiques
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Aimant permanent
Matériau de boîtier
métal
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
7,06 €
Total de l'article
7,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
DMR20-10-4
Contacter le service de Support