chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DMR31-15-5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires
DMR31-15-5
ID de la commande 6900215
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
200
Matériau de boîtier
métal
Qualité de boîtier
SrFe
Type d'accessoire
Aimant permanent
Accessoire de montage pour
Détecteurs de champs magnétiques
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Aimant permanent
Matériau de boîtier
métal
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
9,83 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
DMR31-15-5
Total de l'article
9,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support