chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
SG40/2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires
SG40/2
ID de la commande 69497
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
170
Format
accessoires pour types rectangulaires
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
ultem
Filetage
PG13,5
Type d'accessoire
Boîtier de protection
Accessoire de montage pour
Capteurs rectangulaires
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Boîtier de protection
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
96,14 €
Total de l'article
96,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
SG40/2
Contacter le service de Support