chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MAP-M30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires
MAP-M30
ID de la commande 6950013
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
100
Format
accessoires pour tube fileté
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PP
Température de milieu min. (°C)
-20
Température de milieu max. (°C)
100
Type d'accessoire
Adaptateur de montage
Accessoire de montage pour
Détecteurs filetés
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Adaptateur de montage
Matériau de boîtier
Plastique
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
36,47 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
MAP-M30
Total de l'article
36,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support