chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IOL-COM/3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de communication IO-Link
IOL-COM/3M
ID de la commande 7525110
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
3
Application
Signal
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
1
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Type d'accessoire
Câble de communication
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Accessoire de fonction pour
Détecteurs de débit
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Câble de communication
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
59,95 €
Total de l'article
59,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
IOL-COM/3M
Contacter le service de Support