chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
THW-3-N1/4-A4-L100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires
THW-3-N1/4-A4-L100
ID de la commande 9910420
home
Home
Loading...
Données techniques
Format
Accessoire
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Type de détection
en contact avec le milieu
Raccord de processus
1/4″ NPT-18 filetage extérieur
Profondeur d'immersion L (mm)
100
Type d'accessoire
Tube de protection
Plage de mesure
-50…350 °C
Accessoire de montage pour
Détecteurs de température
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Tube de protection
Matériau de boîtier
acier inoxydable
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
30,72 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
THW-3-N1/4-A4-L100
Total de l'article
30,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support