chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
THW-6-G1/2-A4-L100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires
THW-6-G1/2-A4-L100
ID de la commande 9910460
home
Home
Loading...
Données techniques
Format
Accessoire
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de détection
en contact avec le milieu
Raccord de processus
G 1/2″ filetage extérieur
Profondeur d'immersion L (mm)
100
Type d'accessoire
Tube de protection
Plage de mesure
-50…350 °C
Accessoire de montage pour
Détecteurs de température
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Tube de protection
Matériau de boîtier
acier inoxydable
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
36,80 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
THW-6-G1/2-A4-L100
Total de l'article
36,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support