chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
THW-6-N1/2-A4-L050 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires
THW-6-N1/2-A4-L050
ID de la commande 9910463
home
Home
Loading...
Données techniques
Format
Accessoire
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de détection
en contact avec le milieu
Raccord de processus
1/2″ NPT filetage extérieur
Profondeur d'immersion L (mm)
50
Type d'accessoire
Tube de protection
Plage de mesure
-50…350 °C
Accessoire de montage pour
Détecteurs de température
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Tube de protection
Matériau de boîtier
acier inoxydable
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
36,58 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
THW-6-N1/2-A4-L050
Total de l'article
36,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support