THW-3-UNI25-A4-L100

Accessoires

THW-3-UNI25-A4-L100

Numéro de la commande 9910503
En stock
Groupe de prixC1
Prix de liste58,01 €
Total de l'article58,01 €
Quantité
Format
Accessoire
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Type de détection
en contact avec le milieu
Raccord de processus
rotule à souder Ø 25 mm
Profondeur d'immersion L (mm)
100
Type d'accessoire
Tube de protection
Accessoire de montage pour
Détecteurs de température

Caractéristiques principales

Type d'accessoire
Tube de protection
Matériau de boîtier
acier inoxydable
THW-3-UNI25-A4-L100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation