chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CF-M-6-G1/2-A4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires
CF-M-6-G1/2-A4
ID de la commande 9910530
home
Home
Loading...
Données techniques
Format
Accessoire
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Type de détection
en contact avec le milieu
Raccord de processus
G 1/2″ filetage extérieur
Type d'accessoire
Raccordement par bague de serrage
Plage de mesure
-50…350 °C
Accessoire de montage pour
Détecteurs de température
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Raccordement par bague de serrage
Matériau de boîtier
acier inoxydable
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
23,09 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
CF-M-6-G1/2-A4
Total de l'article
23,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support