chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SPT1-AP6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires
SPT1-AP6X
ID de la commande A0626
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
60
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PBTP
Type d'accessoire
Smart Plug
Accessoire de fonction pour
Capteurs inductifs
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Smart Plug
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
116,71 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
SPT1-AP6X
Total de l'article
116,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support