- Mode de protection
- IP67, IP69K
- Température ambiante min. (°C)
- -10
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Format
- tube fileté
- Conditions de montage
- détecteur d'immersion
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Tension de service
- DC
- Fonction de l'élément de commutation
- N.O. / N.F.
- Fonction de sortie
- NPN
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable
- Protocole de communication
- IO-Link
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L)
- Homologations
- CE, EHEDG
- Format
- G 1/2″
- Type de détection
- en contact avec le milieu
- Milieu
- liquides, Matériaux en vrac
- Principe de mesure
- capacitif
- Raccord de processus
- G 1/2” filetage extérieur hygiénique
- Température de milieu min. (°C)
- 0
- Température de milieu max. (°C)
- 100
- Sortie électrique
- IO-Link, 2 × sorties de commutation, 1 × sortie de commutation, Sortie de commutation