chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BCE10-S30-VP6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur capacitif
BCE10-S30-VP6X-H1141
ID de la commande 100026662
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
60
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PA6-GF30
Homologations
UL
Format
M30 x 1.5
Portée nominale (mm)
15
Principe de mesure
capacitif
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
102,52 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BCE10-S30-VP6X-H1141
Total de l'article
102,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support