chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NCT3-M08-IOL-V1131 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur capacitif
NCT3-M08-IOL-V1131
ID de la commande 100027491
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé/non-blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
programmable N.F. / N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
métal
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Laiton nickelé
Format
M8 x 1
Portée nominale (mm)
3
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Principe de mesure
capacitif
Température de milieu min. (°C)
-25
Température de milieu max. (°C)
70
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé/non-blindé
Fonction de sortie
PNP/NPN
Portée nominale (mm)
3
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
156,64 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
NCT3-M08-IOL-V1131
Total de l'article
156,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support