chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BC10-S30-RDZ3X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur capacitif
BC10-S30-RDZ3X
ID de la commande 100029677
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
AC/DC
Fonction de sortie
2 fils
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PA12-GF30, PEI
Format
M30 x 1.5
Portée nominale (mm)
15
Principe de mesure
capacitif
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
15
En stock
Prix de liste
165,00 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs capacitifs
BC10-S30-RDZ3X
Total de l'article
165,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support